Entrada

Unidad

VLE

Modelo

001

Ref. de pieza

28314875

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × CA 380 – 500

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente de entrada máxima IE_máx

A

7

Contactos de conexión X1_A

Enchufe, ref. de pieza 19147376

Sección X1_A

mm2

0.2 – 4

Par de apriete X1_A

Nm

0.6