Unidade
VLE
Tipo
001
Código
28314875
Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede
V
3 × CA 380 – 500
Frequência de rede frede
Hz
50 – 60 ± 5%
Corrente de entrada máxima IE_máx
A
7
Contatos da conexão X1_A
–
Conector, código 19147376
Seção transversal X1_A
mm2
0.2 – 4
Torque de aperto X1_A
Nm
0.6