Salida

Unidad

VLE

Modelo

001

Ref. de pieza

28314875

Tensión de salida (según EN 50160) US

V

Ured

Corriente de salida máxima IS_máx

A

7

Contactos de conexión X1_B

Enchufe, ref. de pieza 29676371

Sección X1_B

mm2

0.2 – 4

Par de apriete X1_B

Nm

0.6