Allgemein
Einheit | VLE | |||
|---|---|---|---|---|
Typ | 001 | |||
Sachnummer | 28314875 | |||
Querschnitt X13_B | mm2 | 0.25 – 2.5 | ||
Anziehdrehmoment X13_B | Nm | 0.6 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.1 | ||
Anschluss PE | – | Schraube M4 (mit Klemmbügel) | ||
Masse | kg | 2.9 | ||
Maße | – | |||
Einheit | VLE | |||
|---|---|---|---|---|
Typ | 001 | |||
Sachnummer | 28314875 | |||
Querschnitt X13_B | mm2 | 0.25 – 2.5 | ||
Anziehdrehmoment X13_B | Nm | 0.6 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.1 | ||
Anschluss PE | – | Schraube M4 (mit Klemmbügel) | ||
Masse | kg | 2.9 | ||
Maße | – | |||