Unidad
MCR91A-....-503-4-00
Tamaño
7
Modelo
1600
Tensión del circuito intermedio UCI
V
560 CC con Ured = 400 V
Corriente nominal de circuito intermedio ICI
A
326
Capacidad de sobrecarga
–
150 %
Potencia nominal
kW
160
Contactos de conexión X2
Perno M12