Entrada

Unidad

MCR91A-....-503-4-00

Tamaño

7

Modelo

1600

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × CA 380 – 500

Corriente nominal CA Ired

A

270

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Potencia aparente SN

kVA

187

Contactos de conexión X1, X2

Perno M12