Eingang

Einheit

MCR91A-....-503-4-00

Baugröße

7

Typ

1600

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 380 – 500

Nennstrom AC INetz

A

270

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Scheinleistung SN

kVA

187

Anschlusskontakte X1, X2

Bolzen M12