Entrada

Unidade

MCR91A-....-503-4-00

Tamanho

7

Tipo

1600

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × CA 380 – 500

Corrente nominal CA Irede

A

270

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Potência aparente SN

kVA

187

Contatos da conexão X1, X2

Pino M12