Unidade
MCR91A-....-503-4-00
Tamanho
7
Tipo
1600
Tensão do circuito intermediário UCI
V
560 CC com Vrede = 400 V
Corrente nominal do circuito intermediário ICI
A
326
Capacidade de sobrecarga
–
150%
Potência nominal
kW
160
Contatos da conexão X2
Pino M12