Zwischenkreis

Einheit

MCR91A-....-503-4-00

Baugröße

7

Typ

1600

Zwischenkreisspannung UZK

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

Zwischenkreisnennstrom IZK

A

326

Überlastfähigkeit

150 %

Nennleistung

kW

160

Anschlusskontakte X2

Bolzen M12