Unidad de potencia regenerativa MCR91A..

La lista siguiente sirve para el pedido suplementario de conectores.

Representación

Ranura

Función

Tamaño

Ref. de pieza

X5

Tensión de alimentación de 24 V CC

7

19148410

X6

Tapa ciega

7

28132386

X6

Conector E STO (con puentes)

7

28129458

X10

Control del freno y evaluación de temperatura

7

19147392

X20

Conexión de señal, 10 polos

7

17990653

X22

Conexión de señal, 3 polos

7

17990688

X23

Conexión de señal, 4 polos

7

17990661

X60

Conexión de señal, 12 polos

7

25680471