Módulo regenerativo MCR91A..
A listagem a seguir destina-se a pedidos posteriores de conectores.
Representação | Slot | Função | Tamanho | Código |
|---|---|---|---|---|
| X5 | Tensão de alimentação de 24 VCC | 7 | 19148410 |
| X6 | Tampa cega | 7 | 28132386 |
| X6 | Conector E STO (com pontes) | 7 | 28129458 |
| X10 | Sistema de controle do freio e avaliação da temperatura | 7 | 19147392 |
| X20 | Conexão de sinal, 10 polos | 7 | 17990653 |
| X22 | Conexão de sinal, 3 polos | 7 | 17990688 |
| X23 | Conexão de sinal, 4 polos | 7 | 17990661 |
| X60 | Conexão de sinal, 12 polos | 7 | 25680471 |