Netzrückspeisung MCR91A..
Die folgende Auflistung dient der Nachbestellung von Steckern.
Darstellung | Steckplatz | Funktion | Baugröße | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|
| X5 | DC-24-V-Versorgungsspannung | 7 | 19148410 |
| X6 | Blindabdeckung | 7 | 28132386 |
| X6 | STO-E-Verbinder (mit Brücken) | 7 | 28129458 |
| X10 | Bremsenansteuerung und Temperaturauswertung | 7 | 19147392 |
| X20 | Signalanschluss, 10-polig | 7 | 17990653 |
| X22 | Signalanschluss, 3-polig | 7 | 17990688 |
| X23 | Signalanschluss, 4-polig | 7 | 17990661 |
| X60 | Signalanschluss, 12-polig | 7 | 25680471 |