下列清单用于补充订购插头。
图示
插槽
功能
规格
部件号
X5
DC 24 V电源电压
7
19148410
X6
盲盖
28132386
STO电子连接器(带跳线)
28129458
X10
制动控制和温度评估
19147392
X20
信号接口,10极
17990653
X22
信号接口,3极
17990688
X23
信号接口,4极
17990661
X60
信号接口,12极
25680471