Indicaciones de funcionamiento del display de 7 segmentos
Visualización | Descripción | Estado | Observación/acción |
|---|---|---|---|
b0 | La unidad atraviesa diferentes estados durante la carga del firmware (arranque) para prepararse para el funcionamiento. |
|
|
b1 | |||
b2 | |||
b3 | |||
br | |||
• | Modo de ahorro de energía | – | Modo de ahorro de energía activo |
00 | No hay tensión del circuito intermedio. |
| Compruebe la red. |
C1 | Estado de puesta en marcha | – | El estado de puesta en marcha está activado. |
C3 | La sincronización con el bus no es correcta. Procesamiento de datos de proceso no preparado. |
| |
C6 | La alimentación interna de la unidad está incompleta. | – | – |
C7 | El módulo de potencia no está preparado. | – | – |
C8 | La unidad externa no está preparada. | – | – |
Cd | Descarga de parámetros en curso. | – | – |
bo | Inicio de la descarga del firmware |
| La unidad pasa por varios estados durante la actualización del firmware. |
u | Esperando a la actualización | ||
u. | Borrando el firmware | ||
uLas partes exteriores del segmento se apagan y encienden en sentido horario. | Transmitiendo datos. | ||
br | Finalización de la descarga del firmware y reinicio | ||
d0 | Inicialización básica |
| Esperar a que acabe la inicialización. |
d1 | Inicialización estado de entrega | ||
01 | Bloqueo de la etapa de salida | La etapa de salida está bloqueada. | El accionamiento no está controlado por la etapa de salida. Se aplica el freno o, en su defecto, el motor se detiene por inercia. FCB 01 se puede seleccionar desde distintas fuentes. |
53 | Mantener precarga | Encontrará información al respecto en la descripción de las FCB. | Si activa esta FCB, el circuito intermedio se precarga y el contactor de red se cierra. |
58 | Funcionamiento regenerativo | Encontrará información al respecto en la descripción de las FCB. | Si activa esta FCB, se activa la función regenerativa estándar de la unidad. |