Betriebsanzeigen der 7-Segment-Anzeige

Anzeige

Beschreibung

Zustand

Bemerkung/Aktion

b0

Gerät durchläuft beim Laden der Firmware (Booten) verschiedene Zustände, um betriebsbereit zu werden.

  • Status: nicht bereit
  • Endstufe ist gesperrt.
  • Kommunikation ist nicht möglich.
  • Abwarten, bis Boot-Vorgang beendet ist.
  • Gerät bleibt in diesem Zustand: Gerät defekt

b1

b2

b3

br

Energiesparmode

Energiesparmodus aktiv

00

Zwischenkreisspannung fehlt.

  • Status: nicht bereit
  • Endstufe ist gesperrt.
  • Kommunikation ist möglich.

Netz prüfen.

C1
blinkend

Inbetriebnahmezustand

Der Inbetriebnahmezustand ist aktiviert.

C3
blinkend

Synchronisation mit dem Bus ist nicht in Ordnung. Prozessdatenverarbeitung ist nicht bereit.

  • Busverbindung prüfen.
  • Synchronisationseinstellung an Gerät und Steuerung prüfen.
  • Prozessdateneinstellungen an Gerät und Steuerung prüfen.

C6
blinkend

Interne Geräteversorgung ist unvollständig.

C7
blinkend

Leistungsteil ist nicht bereit.

C8
blinkend

Externes Gerät ist nicht bereit.

Cd
blinkend

Parameter-Download läuft.

bo

Beginn des Firmware-Downloads

  • Status: nicht bereit
  • Endstufe ist gesperrt.

Gerät durchläuft beim Firmware-Update verschiedene Zustände.

u

Warte auf Update

u.

Löschen der Firmware

uÄußere Segmentteile werden im Uhrzeigersinn aus- und eingeschaltet.

Daten werden übertragen.

br

Abschluss des Firmware-Downloads und Reboot

d0
blinkend

Grundinitialisierung

  • Status: nicht bereit
  • Endstufe ist gesperrt.
  • Kommunikation ist möglich.

Abwarten, bis Initialisierung beendet ist.

d1
blinkend

Initialisierung Auslieferungszustand

01

Endstufensperre

Endstufe ist gesperrt.

Der Antrieb ist von der Endstufe nicht angesteuert. Die Bremse wird geschlossen, ohne Bremse trudelt der Motor aus. Der FCB 01 kann von verschiedenen Quellen angewählt werden.

53

Vorladung halten

Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der FCBs.

Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird der Zwischenkreis vorgeladen und das Netzschütz geschlossen.

58

Ein- und Rückspeisebetrieb

Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der FCBs.

Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird die Standard-Rückspeisefunktion des Geräts aktiviert.