Indicações operacionais do display de 7 segmentos

Indicação

Descrição

Estado

Comentário/Ação

b0

Ao carregar o firmware (booting), a unidade passa por vários estados para ficar pronta para funcionar.

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • A comunicação não é possível.
  • Aguardar até que o processo "boot" seja concluído.
  • Unidade permanece neste estado: a unidade está com defeito

b1

b2

b3

br

Modo de economia de energia

Modo de economia de energia ativo

00

Falta tensão do circuito intermediário.

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • Comunicação é possível.

Verificar rede.

C1
piscando

Estado de colocação em operação

O estado de colocação em operação está ativo.

C3
piscando

A sincronização com a rede não está correta. Processamento de dados de processo não está pronto para funcionar.

  • Verificar conexão de rede.
  • Verificar o ajuste de sincronização na unidade e no controle.
  • Verificar os ajustes de dados do processo na unidade e no controle.

C6
piscando

Alimentação da unidade interna está incompleta.

C7
piscando

Módulo de potência não está pronto.

C8
piscando

Unidade externa não está pronta.

Cd
piscando

Download de parâmetros está sendo executado.

bo

Início do download do firmware

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.

A unidade passa por vários estados durante a atualização do firmware.

u

Aguardando atualização

u.

Exclusão do firmware

uAs peças do segmento externo são desligadas e ligadas no sentido horário.

Os dados são transmitidos.

br

Conclusão do download do firmware e reinicialização

d0
piscando

Inicialização básica

  • Estado: não está pronto
  • Estágio de saída está bloqueado.
  • Comunicação é possível.

Aguardar até que a inicialização seja concluída.

d1
piscando

Inicialização do estado de fornecimento

01

bloqueio do estágio de saída

Estágio de saída está bloqueado.

O acionamento não é controlado pelo estágio de saída. O freio é aplicado, ou o motor gira por inércia até parar sem freio. O FCB 01 pode ser selecionado a partir de várias fontes.

53

Manter pré-carga

Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs.

Se este FCB for ativado, o circuito intermediário é pré-carregado e o contator de rede é fechado.

58

Operação de alimentação e realimentação

Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição dos FCBs.

Se este FCB for ativado, a função regenerativa padrão da unidade será ativada.