Indicaciones de fallo del display de 7 segmentos

La unidad detecta los fallos que se producen y los muestra en forma de código de fallo. Cada fallo se define claramente mediante su código de fallo y los atributos correspondientes:

  • Respuesta en caso de fallo
  • Estado final tras ejecutar la respuesta en caso de fallo
  • Tipo de reacción de reset

Los códigos de fallo se muestran en el display de la unidad como valores numéricos parpadeantes. El código de fallo se muestra en el siguiente orden:

En este ejemplo se muestra un código de fallo de dos dígitos con subfallo (fallo 07.01).