Motores de relutância síncronos no modo de controle VFCPLUS
No modo de controle VFCPLUS sem encoder, toda a faixa de variação do acionamento pode ser usada dinamicamente.
No entanto, não é possível operar motores de relutância síncronos permanentemente sem um encoder em baixas rotações. A faixa de ajuste da rotação é 1:50.
As restrições descritas não se aplicam ao modo de controle VFCPLUS com encoder. Em comparação à operação sem um encoder, é possível obter uma dinâmica mais elevada com encoder. A dinâmica máxima do circuito do controlador de rotação é alcançada com um encoder de alta resolução. A faixa de ajuste da rotação depende em grande parte do sistema de encoder utilizado.