Moteurs synchrones à réluctance en mode de régulation VFCPLUS
En mode de régulation VFCPLUS sans codeur, toute la plage de vitesse de l'entraînement peut être utilisée de manière dynamique.
L'exploitation en continu à petites vitesses de moteurs synchrones à réluctance sans codeur n'est cependant pas possible. La plage de réglage de la vitesse est de 1:50.
En mode de régulation VFCPLUS avec codeur, les restrictions indiquées ne s'appliquent pas. Comparée à l'exploitation sans codeur, l'exploitation avec codeur permet d'atteindre une dynamique plus élevée. La dynamique maximale de la boucle de régulation est atteinte avec un codeur haute résolution. La plage de réglage de la vitesse dépend principalement du système codeur utilisé.