Moteurs asynchrones en mode de régulation CFC

Comparé au mode de régulation VFCPLUS, le mode CFC permet d'atteindre une dynamique plus élevée. Quel que soit l'état de fonctionnement, la magnétisation moteur complète est donc maintenue pour couvrir les exigences élevées en matière de dynamique. En raison de la réserve de tension nécessaire pour cela, les moteurs asynchrones standards fonctionnent dans ce mode d'exploitation avec une vitesse de base inférieure à celle du mode d'exploitation VFCPLUS. Le rendement et l'efficacité énergétique sont donc moindres. La dynamique maximale de la boucle de régulation est atteinte avec un codeur haute résolution. La plage de réglage de la vitesse dépend principalement du système codeur utilisé.