Motores asíncronos en el modo de regulación CFC

En comparación con el modo de regulación VFCPLUS, con CFC se puede alcanzar una dinámica aún mayor. Para ello, la magnetización completa del motor se mantiene en cada uno de los estados de funcionamiento para cubrir los más altos requisitos en cuanto a la dinámica. Debido a la reserva de tensión requerida para ello, los motores asíncronos estándar funcionan en este modo de funcionamiento a una velocidad nominal menor que en el modo de funcionamiento VFCPLUS. Por lo tanto, el rendimiento de potencia y la eficiencia energética son menores. La máxima dinámica del circuito de control de velocidad se consigue con un encoder de alta resolución. El rango de ajuste de velocidad depende en gran medida del sistema de encoder empleado