Motores de reluctancia síncronos en el modo de regulación VFCPLUS

En el modo de regulación VFCPLUS sin encoder puede utilizarse dinámicamente todo el rango de velocidad del accionamiento.

Sin embargo, a velocidades bajas no es posible el funcionamiento continuo de motores de reluctancia síncronos sin encoder. El rango de ajuste de velocidad es de 1:50.

En el modo de regulación VFCPLUS con encoder no se aplican las limitaciones descritas. En comparación con el funcionamiento sin encoder, con encoder se puede alcanzar una mayor dinámica. La máxima dinámica del circuito de control de velocidad se consigue con un encoder de alta resolución. El rango de ajuste de velocidad depende en gran medida del sistema de encoder empleado.