Motores asíncronos en el modo de regulación VFCPLUS
En el modo de regulación VFCPLUS sin encoder puede utilizarse dinámicamente todo el rango de velocidad del accionamiento.
Sin embargo, no es posible el funcionamiento continuo de los motores asíncronos sin encoder a velocidades bajas. Las velocidades mínimas, que no deben descender de forma permanente en el funcionamiento sin encoder, son:
- Motor: 1 % de la velocidad nominal del motor asíncrono
- Regenerativa: 10 % de la velocidad nominal del motor asíncrono
En el modo de regulación VFCPLUS con encoder no se aplican las limitaciones descritas. En comparación con el funcionamiento sin encoder, con encoder se puede alcanzar una mayor dinámica. La máxima dinámica del circuito de control de velocidad se consigue con un encoder de alta resolución. El rango de ajuste de velocidad depende en gran medida del sistema de encoder empleado.