Asynchronmotoren im Regelverfahren VFCPLUS

Im Regelverfahren VFCPLUS ohne Geber kann der ganze Drehzahlbereich des Antriebs dynamisch genutzt werden.

Allerdings ist ein dauerhafter Betrieb von Asynchronmotoren ohne Geber bei kleinen Drehzahlen nicht möglich. Die Mindestdrehzahlen, die im geberlosen Betrieb nicht dauerhaft unterschritten werden dürfen, betragen:

  • motorisch: 1 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors
  • generatorisch: 10 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors

Im Regelverfahren VFCPLUS mit Geber gelten die beschriebenen Einschränkungen nicht. Im Vergleich zum Betrieb ohne Geber kann mit Geber eine höhere Dynamik erreicht werden. Die maximale Dynamik des Drehzahlregelkreises wird mit einem hoch auflösenden Geber erreicht. Der Drehzahl-Stellbereich ist maßgeblich abhängig vom verwendeten Gebersystem.