Motores assíncronos no modo de controle VFCPLUS
No modo de controle VFCPLUS sem encoder, toda a faixa de variação do acionamento pode ser usada dinamicamente.
No entanto, a operação permanente de motores assíncronos sem um encoder em baixas rotações não é possível. As rotações mínimas que não devem ficar permanentemente na operação sem encoder são:
- Modo motor: 1% da rotação nominal do motor assíncrono
- Modo gerador: 10% da rotação nominal do motor assíncrono
As restrições descritas não se aplicam ao modo de controle VFCPLUS com encoder. Em comparação à operação sem um encoder, é possível obter uma dinâmica mais elevada com encoder. A dinâmica máxima do circuito do controlador de rotação é alcançada com um encoder de alta resolução. A faixa de ajuste da rotação depende em grande parte do sistema de encoder utilizado.