Valores característicos para precisão do torque e rotação

ASM no VFCPLUS sem encoder

ASM no VFCPLUS com encoder

 

sem motor com sensor de temperatura

com motor com
sensor de temperatura

sem motor com
sensor de temperatura

com motor com
sensor de temperatura

Imprecisão
do torque
calculado

Quanto mais precisos forem os parâmetros do motor, mais preciso será o torque. Para maior precisão de torque, realizar a medição dos parâmetros do motor com o FCB25.

 

com FCB25

< 5% MN

 

típico

< 10% MN

 

máximoSe n permanentemente < 20% da rotação nominal.

< 15% MN

< 25% MN

< 15% MN

CFC sem sensor de temperatura do motor

CFC com sensor de temperatura do motor

Precisão
do torque
calculado

dependendo da precisão
dos parâmetros do motor e
da temperatura do motor

dependendo da precisão
dos parâmetros do motor,
desvio típico: < 5% MN

VFCPLUS sem encoder

ELSM

Todos os modos de controle com encoder

Precisão
do torque
calculadoA imprecisão estacionária é o desvio do valor médio da rotação física exata do valor nominal de rotação.

dependendo da precisão
dos parâmetros do motor,
desvio típico: 0.2 × fescorregamento nominal.

em operação regulada (tip.: n > 2% nN): 10-4 min-1

Desvio máximo:
0.007% nnominal, 10-4 min-1