扭矩和转速精度的特性值

VFCPLUS(不带编码器)中的ASM

VFCPLUS(带编码器)中的ASM

 

无电机,带温度传感器

带电机,带
温度传感器

无电机,带
温度传感器

带电机,带
温度传感器

计算出
的扭矩的
误差

电机参数越精确,扭矩也越精确。为了提高扭矩精确度,请使用FCB25测量电机参数。

 

配FCB25

< 5 % M额定

 

常规

< 10 % M额定

 

最大如果n长期小于额定转速的20 %。

< 15 % M额定

< 25 % M额定

< 15 % M额定

不带电机温度传感器的CFC

带电机温度传感器的CFC

计算出
的扭矩的
精确度

取决于
电机参数的精确度和
电机温度

取决于
电机参数的精确度,
常规偏差:< 5 % M额定

VFCPLUS不带编码器

ELSM

所有带编码器的控制程序

计算出的
转速的
精确度静态误差是指实际物理转速的平均值与转速设定值的偏差。

取决于
电机参数的精确度,
常规偏差:0.2 × f额定滑差。

闭环控制运行时(常规:n > 2 % n额定):10-4 min-1

最大偏差:
0.007 % n额定,10-4 min-1