Valeurs caractéristiques pour la précision du couple et de la vitesse
ASM en VFCPLUS sans codeur | ASM en VFCPLUS avec codeur
| |||
|---|---|---|---|---|
Sans moteur avec capteur de température | Avec moteur avec | Sans moteur avec | Avec moteur avec | |
Imprécision | Plus les paramètres moteur sont précis, plus le couple est précis. Pour une précision plus élevée du couple, effectuer une mesure des paramètres moteur avec le bloc fonction FCB 25.
| |||
Avec FCB 25 | < 5 % MN
| |||
Typique | < 10 % MN
| |||
MaximaleSi n est en continu < 20 % de la vitesse nominale. | < 15 % MN | < 25 % MN | < 15 % MN | |
CFC sans sonde de température moteur | CFC avec sonde de température moteur | |||
|---|---|---|---|---|
Précision | Dépend de la précision | Dépend de la précision | ||
VFCPLUS sans codeur | ELSM | Tous les modes de régulation avec codeur | |||
|---|---|---|---|---|---|
Précision de | Dépend de la précision | En mode régulé (typ. : n > 2 % nN) : 10-4 min-1 | Écart maximal : | ||