Kennwerte zur Genauigkeit von Drehmoment und Drehzahl

ASM in VFCPLUS ohne Geber

ASM in VFCPLUS mit Geber

 

ohne Motor mit Temperaturfühler

mit Motor mit
Temperaturfühler

ohne Motor mit
Temperaturfühler

mit Motor mit
Temperaturfühler

Ungenauigkeit
des berechneten
Drehmoments

Je genauer die Motorparameter sind, desto genauer ist das Drehmoment. Für höhere Genauigkeit des Drehmoments führen Sie die Messung der Motorparameter mit FCB25 durch.

 

mit FCB25

< 5 % MN

 

typische

< 10% MN

 

maximale Falls n dauerhaft < 20 % Nenndrehzahl.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

CFC ohne Motortemperaturfühler

CFC mit Motortemperaturfühler

Genauigkeit
des berechneten
Drehmoments

abhängig von der Genauigkeit
der Motorparameter und
der Motortemperatur

abhängig von der Genauigkeit
der Motorparameter,
typische Abweichung: < 5 % MN

VFCPLUS ohne Geber

ELSM

Alle Regelverfahren mit Geber

Genauigkeit
der berechneten
DrehzahlStationäre Ungenauigkeit ist die Abweichung des Mittelwerts der exakten physikalischen Drehzahl vom Drehzahl-Sollwert.

abhängig von der Genauigkeit
der Motorparameter,
typische Abweichung: 0.2 × fNennschlupf.

bei geregltem Betrieb (typ.: n > 2 % nN): 10-4 min-1

maximale Abweichung:
0.007 % nsoll, 10-4 min-1