Valores característicos de precisión de velocidad y par

ASM en VFCPLUS sin encoder

ASM en VFCPLUS con encoder

 

Sin motor con sonda térmica

Con motor con
sonda térmica

Sin motor con
sonda térmica

Con motor con
sonda térmica

Inexactitud
del par
calculado

Cuanto más precisos son los parámetros de motor, tanto más preciso es el par. Para una exactitud más alta del par, realice la medición de los parámetros de motor con FCB25.

 

con FCB25

< 5 % MN

 

Típica

< 10 % MN

 

MáximaSi n permanentemente < 20 % velocidad nominal.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

CFC sin sonda térmica motor

CFC con sonda térmica motor

Exactitud
del par
calculado

En función de la exactitud
de los parámetros de motor y
de la temperatura de motor

En función de la exactitud
de los parámetros de motor,
desviación típica: < 5 % MN

VFCPLUS sin encoder

ELSM

Todos los modos de regulación con encoder

Exactitud
de la velocidad
calculadaInexactitud estacionaria es la desviación del valor medio de la velocidad física exacta de la consigna de velocidad.

En función de la exactitud
de los parámetros de motor,
desviación típica: 0.2 × fDeslizamiento nominal.

En funcionamiento regulado (típ.: n > 2 % nN): 10-4 min-1

Desviación máxima:
0.007 % ncons, 10-4 min-1