VFCPLUS

VFCPLUS é um modo de controle de alto desempenho capaz de operar motores assíncronos com dinâmica de torque muito alta com ou sem encoder rotativo e motor de relutância síncronoColocação em operação guiada em preparação. .

O modo de controle VFCPLUS pode ser operado em controle de rotação ou torque.

Com este modo de controle, todas as variáveis de estado importantes para controlar o motor são calculadas usando um modelo de motor.

Um encoder do motor é absolutamente necessário para aplicações com uma ampla faixa de ajuste da rotação (especialmente em baixas rotações até a parada) e altas demandas nas características de controle ou para acionamentos com altas variações dinâmicas na carga.

Nenhum encoder é necessário para aplicações com requisitos mais baixos para características de controle de rotação e dinâmica de torque. Sem um encoder rotativo, a frequência do rotor elétrico é calculada em um modelo. Neste caso, não é possível operar o modo de forma estável em baixas frequências do estator no estado estacionário.

Devido à boa dinâmica de torque, o modo de controle VFCPLUS permanece estável mesmo com impactos de carga e possui alta precisão de torque. Aplicações típicas para o modo de controle VFCPLUS são máquinas assíncronas controladas por rotação com altas demandas de estabilidade de rotação e torque.

É possível ligar em um motor rotativo (função de busca da referência).

Um circuito do controlador de rotação de nível superior é sempre usado para controle de rotação, que deve ser parametrizado de acordo.

Se o modo de controle for operado sem encoder, a rotação atual do motor é calculada pelo modo de controle.

Se for usado um encoder, as informações de ângulo desse encoder serão usadas para o modo de controle. A rotação atual do motor é calculada a partir deste encoder. A dinâmica máxima do circuito do controlador de rotação é alcançada com um encoder de alta resolução.

O modo de operação de controle de torque pode ser selecionado independentemente de um encoder e não requer um encoder. A operação estacionária e estável com uma frequência do estator de 0 Hz também é possível com um encoder.

Um circuito do controlador de rotação de nível superior é sempre usado para controle de torque, que deve ser parametrizado de acordo.

A operação controlada por posicionamento é possível somente com um encoder, pois a posição atual é calculada a partir do encoder parametrizado. Este encoder pode ser montado no trecho ou no motor. A precisão do controle de posicionamento pode ser aumentada com um encoder do motor.