V/f
O controle V/f destina-se à operação simples e controlada de motores assíncronos sem realimentação do encoder e motores com tecnologia LSPMColocação em operação guiada em preparação. da SEW-EURODRIVE. O método opera uma máquina assíncrona em uma curva característica de tensão/frequência parametrizável. Para manter a corrente de magnetização constante, a tensão (V) é ajustada proporcionalmente à frequência (f).
O escorregamento atual é estimado e pode ser compensado.
O controle V/f é adequado para aplicações com uma faixa de ajuste da rotação limitada, onde não há variações dinâmicas na carga e baixas demandas são colocadas nas características de controle.
O controle V/f é adequado para acionamentos de grupo. Acionamento de grupo significa a conexão elétrica paralela de vários motores de construção igual ou diferente em um conversor, que não são acoplados mecanicamente de forma rígida.
O processo V/f é projetado como um modo sem encoder e calcula o valor atual de rotação. O cálculo é sempre baseado nas variáveis elétricas do motor, portanto, nenhuma informação de qualquer sistema de encoder que possa estar presente é usada.
Se um encoder for parametrizado como "Fonte da rotação atual" na atribuição do encoder, a rotação medida por este encoder é emitida como a rotação atual pelo conversor. Caso contrário, a rotação do modelo calculada pelo modo V/f, que é determinada a partir da frequência do estator e do escorregamento, é emitida como a rotação real.
O processo V/f não possui um controlador de rotação de nível superior, portanto, a parametrização do controlador de rotação não é possível. Também não é possível realizar o pré-controle de aceleração e torque.