V/f
V/f控制用于在没有编码器反馈时对异步电机以及对采用LSPM技术的电机的简单控制操作指导调试准备中。(SEW-EURODRIVE) 进行简单的控制操作。该程序在可参数设定的电压-频率特性曲线上运行异步电机。为了保证磁化电流恒定,成比例调整电压 (U) 与频率 (f)。
当前的滑差是预估的,可以进行补偿。
V/f控制适用于转速调整范围有限的应用,在这些应用中不会出现动态负载跳跃,对控制特性的要求也不高。
V/f控制适用于成组驱动。成组驱动是指多个结构相同或不同的电机与一个变频器进行电气并联,而且它们之间没有机械性的刚性连接。
V/f程序被设计为无传感器的程序,可计算转速实际值。这种计算始终基于电机的电气参数,因此不使用可能存在的编码器系统的信息。
如果某个编码器在编码器分配中被参数设定为“实际转速源”,该编码器测得的转速就会被变频器输出为实际转速。否则,将V/f程序所计算出的、根据定子频率和滑差确定的模型转速输出为实际转速。
V/f程序不具备上位转速控制器,因此无法进行转速控制器参数设定。也无法预控制加速度和扭矩。