Condutor único, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Unidade de controle | |||||||
Todos os tamanhos | X20 | Tração da mola | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 |
X22 | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | ||
X6 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Módulo de potência | |||||||
Todos os tamanhos | X5 | Tração da mola | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Tamanhos | X10 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | |
Tamanhos 5 – 8 | X10 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Tamanho 0S | X1 | Terminal com parafuso | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Tamanho 0L | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamanho 3 | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamanho 4 | X1 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 16 | |
Tamanho 0S | X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Tamanho 0L | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamanho 3 | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamanho 4 | X2 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 16 | |