Conductor individual, con puntera de cable, flexible, con o sin collar de plástico
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
con | sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
Unidad de control | |||||||
Todos los tamaños | X20 | Resorte | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 |
X22 | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | ||
X6 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
X60 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Módulo de potencia | |||||||
Todos los tamaños | X5 | Resorte | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Tamaño | X10 | 10 | 0.14 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | |
Tamaño 5 – 8 | X10 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Tamaño 0S | X1 | Borna roscada | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Tamaño 0L | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamaño 3 | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamaño 4 | X1 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 16 | |
Tamaño 0S | X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Tamaño 0L | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamaño 3 | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tamaño 4 | X2 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 16 | |