Conducteur à un fil, avec embout, souple, avec ou sans collet en plastique

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Section de conducteur en mm2

Collet en plastique

avec

sans

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Tête de commande

Toutes les tailles

X20

Borne à ressort

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X22

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X6

10

0.14

0.75

0.25

1.5

X60

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Étage de puissance

Toutes les tailles

X5

Borne à ressort

10

0.25

2.5

0.25

2.5

Tailles
0S, 0L, 3, 4

X10

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Tailles 5 à 8

X10

10

0.25

2.5

0.25

2.5

Taille 0S

X1

Borne à visser

8

0.25

2.5

0.25

2.5

Taille 0L

X1

10

0.25

4

0.25

6

Taille 3

X1

10

0.25

4

0.25

6

Taille 4

X1

12

0.5

10

0.5

16

Taille 0S

X2

8

0.25

2.5

0.25

2.5

Taille 0L

X2

10

0.25

4

0.25

6

Taille 3

X2

10

0.25

4

0.25

6

Taille 4

X2

12

0.5

10

0.5

16