Einzelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen

Umrichter

Klemme

Klemmenart

Abisolierlänge in mm

Leiterquerschnitt im mm2

Kunststoffkragen

mit

ohne

minimal

maximal

minimal

maximal

Steuerkopf

alle Baugrößen

X20

Federzug

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X22

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X6

10

0.14

0.75

0.25

1.5

X60

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Leistungsteil

alle Baugrößen

X5

Federzug

10

0.25

2.5

0.25

2.5

Baugröße
0S, 0L, 3, 4

X10

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Baugröße 5 – 8

X10

10

0.25

2.5

0.25

2.5

Baugröße 0S

X1

Schraubklemme

8

0.25

2.5

0.25

2.5

Baugröße 0L

X1

10

0.25

4

0.25

6

Baugröße 3

X1

10

0.25

4

0.25

6

Baugröße 4

X1

12

0.5

10

0.5

16

Baugröße 0S

X2

8

0.25

2.5

0.25

2.5

Baugröße 0L

X2

10

0.25

4

0.25

6

Baugröße 3

X2

10

0.25

4

0.25

6

Baugröße 4

X2

12

0.5

10

0.5

16