Doppelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen

Umrichter

Klemme

Klemmenart

Abisolierlänge in mm

Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2,

Twin-Aderendhülse

Kunststoffkragen

mit

ohne

minimal

maximal

minimal

maximal

Steuerkopf

alle Baugrößen

X20

Federzug

–

–

–

–

–

X22

–

–

–

–

–

X6

–

–

–

–

–

X60

–

–

–

–

–

Leistungsteil

alle Baugrößen

X5

Federzug

10

0.5

1.5

–

–

Baugröße
0S, 0L, 3, 4

X10

10

–

–

–

–

Baugröße 5 – 8

X10

10

0.5

1.5

–

–

Baugröße 0S

X1

Schraubklemme

8

0.5

1

0.25

1

Baugröße 0L

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Baugröße 3

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Baugröße 4

X1

12

0.5

6

0.5

4

Baugröße 0S

X2

8

0.5

1

0.25

1

Baugröße 0L

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Baugröße 3

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Baugröße 4

X2

12

0.5

6

0.5

4

"–" Nicht zulässig