Condutor duplo, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico

Conversor

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Condutor duplo, mesma seção transversal em mm2,

Terminal para cabos Twin

Isolamento plástico

com

sem

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Unidade de controle

Todos os tamanhos

X20

Tração da mola

–

–

–

–

–

X22

–

–

–

–

–

X6

–

–

–

–

–

X60

–

–

–

–

–

Módulo de potência

Todos os tamanhos

X5

Tração da mola

10

0.5

1.5

–

–

Tamanhos
0S, 0L, 3, 4

X10

10

–

–

–

–

Tamanho 5 – 8

X10

10

0.5

1.5

–

–

Tamanho 0S

X1

Terminal com parafuso

8

0.5

1

0.25

1

Tamanho 0L

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Tamanho 3

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Tamanho 4

X1

12

0.5

6

0.5

4

Tamanho 0S

X2

8

0.5

1

0.25

1

Tamanho 0L

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Tamanho 3

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Tamanho 4

X2

12

0.5

6

0.5

4

"–" não aprovado