Conducteur à deux fils, avec embout, souple, avec ou sans collet en plastique

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Conducteur à deux fils de section identique en mm2,

embout TWIN

Collet en plastique

avec

sans

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Tête de commande

Toutes les tailles

X20

Borne à ressort

–

–

–

–

–

X22

–

–

–

–

–

X6

–

–

–

–

–

X60

–

–

–

–

–

Étage de puissance

Toutes les tailles

X5

Borne à ressort

10

0.5

1.5

–

–

Tailles
0S, 0L, 3, 4

X10

10

–

–

–

–

Tailles 5 à 8

X10

10

0.5

1.5

–

–

Taille 0S

X1

Borne à visser

8

0.5

1

0.25

1

Taille 0L

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 3

X1

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 4

X1

12

0.5

6

0.5

4

Taille 0S

X2

8

0.5

1

0.25

1

Taille 0L

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 3

X2

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 4

X2

12

0.5

6

0.5

4

"–" non admissible