Choix du disjoncteur différentiel
Le variateur de vitesse peut générer un courant continu dans le câble de terre.
Pour sélectionner le disjoncteur différentiel, procéder de la manière suivante.
- SEW-EURODRIVE recommande de renoncer à l'utilisation d'un disjoncteur différentiel lorsque celui-ci n'est pas prescrit par la norme.
- Si un disjoncteur différentiel (dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) ou dispositif de surveillance du courant de défaut (RCM)) est prévu, utiliser un RCD ou un RCM à courant résiduel universel de type B.
- Si un disjoncteur différentiel est nécessaire, le choisir en fonction des exigences en matière de protection des personnes, de protection contre les incendies ou de protection des installations. Lors de la sélection, tenir compte de la caractéristique de déclenchement, de la temporisation et du courant nominal de déclenchement du disjoncteur différentiel.
- Lors de l'étude et configuration, veiller à ce que les courants de fuite générés en fonctionnement soient les plus bas possibles.
- Si les courants de fuite de fonctionnement d'une installation sont trop élevés pour un seul disjoncteur différentiel, il est possible de diviser l'alimentation en plusieurs circuits avec leur propre disjoncteur différentiel.