Selección del interruptor diferencial
El variador puede causar una corriente continua en el conductor de puesta a tierra.
Para la selección del interruptor diferencial, proceda del siguiente modo:
- Si la normativa no exige obligatoriamente el uso de un interruptor diferencial, SEW‑EURODRIVE recomienda renunciar a un interruptor diferencial.
- Si se ha previsto un interruptor diferencial (dispositivo de protección de corriente de fallo RCD o dispositivo de vigilancia de corriente de fallo RCM), utilice un RCD o RCM apto para corriente universal del tipo B.
- Si se requiere un interruptor diferencial, seleccione el interruptor diferencial de acuerdo con los requisitos de protección personal, protección contra incendios o protección de la instalación. Al seleccionar, observe la característica de disparo, el retardo y la corriente nominal de disparo del interruptor diferencial.
- Tenga en cuenta durante la planificación de proyecto que las corrientes de fuga a tierra motivadas por el funcionamiento de la instalación sean lo más bajas posible.
- Si las corrientes de fuga a tierra motivadas por el funcionamiento son demasiado altas en una instalación para un solo interruptor diferencial, puede dividir el suministro de corriente en varios circuitos, cada uno con su propio interruptor diferencial.