Motores síncronos no modo de controle CFC
Devido aos ímãs permanentes, a tensão induzida na bobinagem do motor aumenta com o aumento da rotação. Isso limita o nível de corrente que pode ser aplicado, já que a única tensão disponível é a diferença entre a tensão no circuito intermediário do conversor e a tensão induzida. Se o limite de tensão for atingido, o torque cai em rotações mais altas. Para permitir a operação à direita da curva característica de limite de tensão, deve ser aplicada uma corrente de enfraquecimento de campo. A função de enfraquecimento de campo (em preparação) está ativa por padrão. Deve-se observar que a corrente necessária para o mesmo torque no enfraquecimento de campo é significativamente maior.
A SEW-EURODRIVE recomenda uma frequência PWM de 8 kHz ou 16 kHz para os seguintes motores:
- CMP40/..50/..63 para rotações acima de 4500 min-1
- CMP71/..80/..100 para rotações acima de 3000 min-1
- CM3C63/..71/..80/..100 para rotações acima de 3000 min-1
- CM3P71/..80/..100 para rotações acima de 2000 min-1
A SEW-EURODRIVE recomenda o uso dos seguintes sensores de temperatura:
- KTY84-130 (denominação SEW-EURODRIVE: KY)
- Pt1000 (denominação SEW-EURODRIVE: PK)