Caractéristiques techniques
Interface de communication EtherCAT®/CiA402 | |
|---|---|
Puissance absorbée | 2 W |
Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission | Oui, duplex |
Fréquence de transmission supportée | 100 Mbauds |
Raccordement | IN X30/X40 et OUT X30/X41 |
Connectique | 2 × RJ45 |
Code produit | 6hex |
Profils d'application | CiA402 |
Identifiant du fabricant | 59hex |
Gamme d'appareils | MOVI-C® |
Protocoles d'application | EtherCAT®, SdO, FoE |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801 |
Longueur de liaison maximale | 100 m |