Dados técnicos

Interface de comunicação EtherCAT®/CiA402

Consumo de potência

2 W

Identificação automática da taxa de transmissão

sim, full duplex

Taxa de transmissão suportada

100 MBaud

Conexão

IN X30/X40 e OUT X30/X41

Tecnologia de conexão

2 × RJ45

Código do produto

6hex

Perfis de aplicação

CiA402

Identificação do fabricante

59hex

Device Family

MOVI-C®

Protocolos de aplicação

EtherCAT®, SdO, FoE

Tipos de cabos permitidos

A partir da categoria 5, classe D conforme IEC 11801

Comprimento máximo do cabo

100 m