技术数据

通讯接口EtherCAT®/CiA402

功率消耗

2 W

自动波特率识别

是,全双工

所支持的波特率

100 MBaud

连接

IN X30/X40和OUT X30/X41

连接技术

2 × RJ45

产品代码

6十六进制

应用程序配置文件

CiA402

制造商识别号

59十六进制

设备系列

MOVI-C®

应用协议

EtherCAT®、SdO、FoE

允许的导线类型

自类别5起,等级D,符合IEC 11801标准

最大导线长度

100 m