Technische Daten

Kommunikationsschnittstelle EtherCAT®/CiA402

Leistungsaufnahme

2 W

automatische Baudratenerkennung

ja, Vollduplex

unterstützte Baudrate

100 MBaud

Anschluss

IN X30/X40 und OUT X30/X41

Anschlusstechnik

2 × RJ45

Produkt Code

6hex

Applikationsprofile

CiA402

Herstellerkennung

59hex

Device Family

MOVI-C®

Applikationsprotokolle

EtherCAT®, SdO, FoE

zulässige Leitungstypen

ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801

maximale Leitungslänge

100 m