X16 : interface MOVILINK® DDI (en option)

Spécification

Nombre

1

Tension de sortie

DC 24 V, -10 %, +20 %

Courant de sortie maximal Imax

500 mA

Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur

Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible.

Raccordement

Connecteur FAKRA, connecteur femelle

Longueur de liaison maximale

200 m