X18 : raccordement codeur EI7C-FS (en option)

Spécification

Nombre

1

Tension d'alimentation

DC 19.2 – 30 V

Courant de sortie maximal par canal

30 mA

Incréments par tour

96

Raccordement

Mini-connecteur E/S pour codeur EI7C-FS

Longueur de liaison maximale

100 m